Número do item: 3350071
4 Variantes
Compensador de nível G1/2"
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0114291
3350068
3350069
3350071
Características
- Ajustar diferenças de nível, por exemplo, em dispositivos de elevação com várias ventosas em uma placa
- Um compensador de nível é usualmente vantajoso quando colocado em um lugar que demanda um posicionamento vertical exato, por exemplo, em manipulação com robô
- O compensador de nível também proporciona um certo grau de amortização
- O compensador de nível G1/2 "com mola mais dura é idêntico ao compensador nivelado padrão G1/2" à exceção de um material mais grosso da mola. Sistemas da visão do robô dos ternos por exemplo nas aplicações tais como o automóvel-racking