Número do item: 0243019
3 Variantes
LCS 200 profile mounted level compensator G3/8" male x G3/8" female
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0121220
0121219
0243019
Características
- Compensa diferenças de altura.
- Proprciona um certo grau de absorção de shock.
- Adequado para montagem em perfis extrudados.