Número do item: 0124215
3 Variantes
Compensador de nível LC30 com pino trava 16 LH
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0124213
0124214
0124215
Características
- Fácil de instalar com ajuste e posicionamento da ventosa adequados.
- Sua mola cônica implica num peso total muito baixo em relação ao curso. Por exemplo, pode auxiliar no aumento da velocidade de ciclo em aplicações de estampagem de folhas de metal em prensas.
- Não rotativo para uso com ventosas ovaladas, por exemplo. Pode ser transformado facilmente em rotativo.
- Interfaces de montagem para sistemas de garra flexíveis padrão (EOAT).
- Desenvolvido para ser utilizado com unidades geradoras de vácuo decentralizado, tais como, VGS™3010 and VGS™3040 ou uma bomba de vácuo decentralizada.
- Compensador de nível confiável, com protetor de carga e absorção de choque.