Número do item: 0121219
3 Variantes
Compensador de nível para montagem em perfil LCS200 3/8" NPT fêmea x 3/8" NPT macho
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0121220
0121219
0243019
Características
- Compensa diferenças de altura.
- Proprciona um certo grau de absorção de shock.
- Adequado para montagem em perfis extrudados.