Novo

Número do item: 0256465
9 Variantes
Módulo de recursos com disco de filtro
O módulo de recursos é um complemento compacto que traz filtração e funcionalidade opcional de verificação a vácuo diretamente acima da ventosa. Com uma interface padrão G3/8", é fácil de combinar com BLFF e outras ventosas compatíveis, podendo ser configurado apenas com filtro de alto fluxo, apenas uma válvula piSAVE® sense, ou ambos em uma única unidade. A grande área e o filtro fino protegem o sistema de vácuo durante a manipulação de objetos empoeirados ou porosos, enquanto a carcaça limpável permite longos intervalos de manutenção. Em aplicações de baixo e médio fluxo, adicionar o piSave® Sense ajuda a estabilizar o vácuo e reduzir o tamanho da bomba e o consumo de energia, enquanto configurações apenas de filtro preservam o desempenho total de alto fluxo.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0256465
0256466
0256467
0256469
0256470
0256471
0256472
0256473
0256468
Características
- Módulo compacto que traz filtração e recurso opcional de verificação a vácuo diretamente acima de cada ventosa.
- Utiliza uma interface padrão G3/8" para a ventosa, simplificando a seleção e a integração mecânica.
- Pode ser configurado apenas com filtro de alto fluxo, apenas com piSave® Sense, ou uma combinação de ambos em uma única unidade.
- Um filtro fino de alto fluxo e grande área protege o sistema de vácuo na manipulação de objetos empoeirados, porosos ou sujos.
- A carcaça do módulo de recurso pode ser aberta para permitir a remoção, inspeção e limpeza do elemento do filtro para manter a qualidade correta do ar que chega ao sistema de vácuo.
- Com o piSAVE® sense instalado, o módulo estabiliza o sistema de vácuo quando algumas ventosas não atingem o objeto ou manipulam superfícies vazantes, permitindo bombas menores e reduzindo o consumo de energia em aplicações de baixo fluxo.
- Em configurações apenas com filtro, o módulo mantém toda a funcionalidade de alto fluxo da ventosa.
- Projetado para funcionar com qualquer ventosa ou conector que forneça uma interface de rosca macho G3/8".