Número do item: piFLOW®f_configuration
piFLOW®f
This is a conveyor widely used in the industry where food grade quality is a demand. Typical applications are: Food grade applications or powder and granules transfer or mill/sieve/mixer/blender filling or tablet/fragile transfer or big bag loading and unloading or applications in explosive atmosphere.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Um transportador a vácuo de nível básico projetado para indústrias onde é necessária qualidade de alimentícia, ambiente livre de poeira e fácil manutenção.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
- Certificado ATEX Dust.
- Qualidade do aço ASTM 304 (aço inoxidável), tratamento de superfície decapada.
- Filtro e vedações antiestáticos.
- Limpeza automática do filtro.
- Instalação delicada e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.