Configure your piFLOW®f - 1
Número do item: Configure your piFLOW®f

Configure your piFLOW®f

This is a conveyor widely used in the industry where food grade quality is a demand. Typical applications are:Food grade applications or powder and granules tra...

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Um transportador a vácuo de nível básico projetado para indústrias onde é necessária qualidade de alimentícia, ambiente livre de poeira e fácil manutenção.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Certificado ATEX Dust.
  • Qualidade do aço ASTM 304 (aço inoxidável), tratamento de superfície decapada.
  • Filtro e vedações antiestáticos.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Instalação delicada e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.