Selos de filtro 275 fluid, Q - 1
Número do item: 3402172
4 Variantes

Selos de filtro 275 fluid, Q

Fluid seals are thinner and smaller than other seals in Piab's sortiment. They are located beneath the valve cone and the bottom valve and don't have direct con...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Selos de filtro 33 NBR FCM
    0206438
  • Selos de filtro 33 Q FCM
    0206453
  • Selos de filtro 275 fluid,  NBR
    3402172N
  • Selos de filtro 275 fluid, Q
    3402172

Características

  • Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • Spare part.
  • NBR é anti-estático e atende à norma ATEX.