Válvulas de pinçamento - 1
Número do item: 3404630
13 Variantes

Válvulas de pinçamento

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Válvula de pinçamento DN25 (8bar) rosca interna
    3404624
  • Válvula de pinçamento DN32 (8bar) rosca interna
    3404607
  • Válvula de pinçamento DN40 (8bar) rosca interna
    3404625
  • Válvula de pinçamento DN50 (8bar) rosca interna
    3404626
  • Válvula de pinçamento DN65 (8bar) rosca interna
    3404627
  • Válvula de pinçamento DN80 (8bar) rosca interna
    3404628
  • Válvula de pinçamento DN20 (4bar) rosca interna
    3404676
  • Válvula de pinçamento DN32 (4bar) rosca interna
    3404677
  • Pinch valve DN40 (4 bar) hoses
    3404629
  • Pinch valve DN50 (4 bar) hoses
    3404630
  • Pinch valve DN65 (4 bar) hoses
    3404631
  • Pinch valve DN80 (4 bar) hoses
    3404632
  • Pinch valve DN100 (4 bar) hoses
    3404678