Pipeline emptying unit 51 - 1
Número do item: 0212709
5 Variantes

Pipeline emptying unit 51

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Pipeline emptying unit 32
    0212707
  • Pipeline emptying unit 38
    0212708
  • Pipeline emptying unit 51
    0212709
  • Pipeline emptying unit 63
    0212710
  • Pipeline emptying unit 76
    0212711

Características

  • Impede o bloqueio do material em levantamentos verticais
  • Controlada eletricamente
  • Localização flexível
  • Polido eletricamente na superfície de contato do produto: Ra≤0.8
  • ASTM 316L