Mangueira de Vácuo PUR 2"/ 50-51 mm - 1
Número do item: 0207839
7 Variantes

Mangueira de Vácuo PUR 2"/ 50-51 mm

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Mangueira de Vácuo PUR 1"/ 25 mm
    0207836
  • Mangueira de Vácuo PUR 1.25"/ 32 mm
    0207837
  • Mangueira de Vácuo PUR 1.5"/ 38 mm
    0207838
  • Mangueira de Vácuo PUR 2"/ 50-51 mm
    0207839
  • Mangueira de Vácuo PUR 2.5''/ 63 mm
    0207840
  • Mangueira de Vácuo PUR 3"/ 76 mm
    0207841
  • Mangueira de Vácuo PUR 4"/ 102 mm
    0207842

Características

  • As mangueiras são qualidade alimentícia.