Redução piFLOW®i/f Ø76,2 - Ø63,5 (3" - 2 1/2") - 1
Número do item: 0126602
4 Variantes

Redução piFLOW®i/f Ø76,2 - Ø63,5 (3" - 2 1/2")

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Redução piFLOW®i/f Ø76,2 - Ø32 (3" – 1 1/4")
    0126601
  • Redução piFLOW®i/f Ø76,2 - Ø38,1 (3" - 1 1/2")
    0126398
  • Redução piFLOW®i/f Ø76,2 - Ø50,8 (3" - 2")
    0126397
  • Redução piFLOW®i/f Ø76,2 - Ø63,5 (3" - 2 1/2")
    0126602

Características

  • Facilita a conexão da mangueira ou da tubulação de transporte ao transportador.
  • Atende aos requisitos da FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
  • Anti-estático.