Unidade de controle CU-3B, Tampa de descarga NF - 1
Número do item: 0242365
5 Variantes

Unidade de controle CU-3B, Tampa de descarga NF

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Unidade de controle CU-1A, Tampa de descarga NO
    0207354
  • Unidade de controle CU-1B, Tampa de descarga NF
    0207355
  • Unidade de controle CU-2A, Tampa de descarga NO
    0207356
  • Unidade de controle CU-2B, Tampa de descarga NF
    0207357
  • Unidade de controle CU-3B, Tampa de descarga NF
    0242365

Características

  • Controla as funções do transportador a vácuo.
  • Totalmente pneumática.
  • A distância máxima recomendada entre a transportador e a unidade de controle é de 10 metros para uma pressão de alimentação de ar comprimido de 0,6 MPa.
  • O modelo CU-1/2A mantém a tampa de descarga aberta quando o transportador está mantido na condição "stand by".
  • O modelo CU-1/2B/3B mantém a tampa de descarga fechada quando o transportador está mantido na condição "stand by".
  • O modelo CU-2 (A ou B) vem equipado com a função de esvaziamento de tubulação em todos os ciclos de transporte.