Unidade de válvula VU EP-1 (regulador completamente aberto) - 1
Número do item: 0202248
2 Variantes

Unidade de válvula VU EP-1 (regulador completamente aberto)

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Unidade de válvula VU EP-1
    0112864
  • Unidade de válvula VU EP-1 (regulador completamente aberto)
    0202248

Características

  • A unidade de válvula, com válvulas eletropneumáticas, controla a bomba e todas as funções do transportador a vácuo por meio de um PLC externo ou sistema de controle elétrico semelhante.
  • preparado para conexão com as principais funções do transportador a vácuo.
  • Preparado para ser equipado com seis válvulas eletropneumáticas. A unidade é entregue com quatro válvulas e duas posições sobressalentes não utilizadas.
  • A unidade de válvulas tem uma conexão elétrica com um conector M12 de 8 pinos.
  • A unidade é fornecida com um cabo de ligação (L=2 m) equipado com um conector numa extremidade.
  • A unidade de válvula 0112864 tem um valor regulador pré-definido (2,5 bar) para atender aos requisitos para válvulas inferiores mais antigas (código do produto C, CB, F, 6 e 8).