piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L - 1
Número do item: 0224357
8 Variantes

piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
    0206756
  • piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
    0207813
  • piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
    0207814
  • piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
    0207815
  • piBASIC 100 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224325
  • piBASIC 200 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224356
  • piBASIC 400 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224357
  • piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    0224358

Características

  • Tecnologia patenteada COAX®.
  • Montagem lateral para redução de alturas.
  • Possible to connect with central exhaust
  • Alto fluxo de vácuo.
  • Compacta e leve.
  • Projeto modular.