Unidade de transporte de ar TC 38 - 1
Número do item: 0233081
5 Variantes

Unidade de transporte de ar TC 38

A unidade de transporte de ar é necessária para atualizar um piFLOW®p SMART de Otimização do ciclo de transporte, CCO para funcionalidade de ajuste automático c...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Unidade de transporte de ar TC 32
    0233080
  • Unidade de transporte de ar TC 38
    0233081
  • Unidade de transporte de ar TC 51
    0233082
  • Unidade de transporte de ar TC 63
    0233083
  • Unidade de transporte de ar TC 76
    0233084

Características

  • Adequado para estação de alimentação Piab juntamente com piFLOW®p SMART
  • Funcionalidade de autoajuste completa junto com a família piFLOW®p SMART
  • Válvula de transporte de ar - Eletromecânica polida na superfície de contato do produto, Ra ≤ 0,8 μm
  • Adaptador de alimentação - Eletropolido externo, decapado internamente na superfície de contato do produto, Ra ≤ 0,8 μm
  • Anel de pressão ou flange U e vedação a serem pedidos separadamente da lista de acessórios
  • Atende aos requisitos da FDA e EC N° 1935/2004