Número do item: 0247129
Pneumatic controller PPT/S NO
Este modelo é distinguido Pelo seu design moderno e aerodinâmico, juntamente com os padrões de alta qualidade consistentes esperados dos dispositivos Piab. O controle pneumático é cuidadosamente projetado e desenvolvido para ser livre de quaisquer fontes de ignição, tornando-o excepcionalmente adequado para uso em uma variedade de ambientes desafiadores, particularmente aqueles propensos a ter altos níveis de poeira ou outros poluentes no ar. É totalmente pneumático, mas também possui tempos de reação baixos que correspondem aos seus equivalentes elétricos ou parcialmente elétricos. Este controle pneumático é projetado para gerenciar todas as funções necessárias dos transportadores a vácuo da Piab, ou seja, a abertura e fechamento da tampa de descarga, a bomba e o sistema de choque do filtro. Está equipado com um botão de Start/Stop robusto, e botões de ajuste simples que permitem aos operadores definir o tempo de transporte e o tempo de esvaziamento do material. Essas características facilitam ajustes rápidos, melhorando significativamente a eficiência operacional e a segurança em várias aplicações industriais. No geral, o controle Pneumático PPT/S NO é muito fácil de usar para operadores que procuram otimizar seus processos de manuseio de materiais através de controle preciso e mecanismos de segurança aprimorados. Sua capacidade de operar eficazmente em ambientes poeirentos sem risco de ignição destaca ainda mais sua versatilidade e adequação para uma ampla gama de configurações industriais.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Características
- Controla o tempo de abertura e fechamento da tampa de descarga, a bomba de vácuo, e o sistema de choque do filtro.
- Totalmente pneumático e sem ignição.
- A distância máxima recomendada entre o transportador e a unidade de controle é de 10 metros quando a pressão de alimentação é de 0,6 MPa.
- O tempo de ajuste pode ser ajustado entre 0 e 30 segundos.