Número do item: 0207357
5 Variantes
Unidade de controle CU-2B, Tampa de descarga NF
Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process. The unit is designed to control all functions of the conveyor with simple installation and settings of the timers.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0207354
0207355
0207356
0207357
0242365
Características
- Controla as funções do transportador a vácuo.
- Totalmente pneumática.
- A distância máxima recomendada entre a transportador e a unidade de controle é de 10 metros para uma pressão de alimentação de ar comprimido de 0,6 MPa.
- O modelo CU-1/2A mantém a tampa de descarga aberta quando o transportador está mantido na condição "stand by".
- O modelo CU-1/2B/3B mantém a tampa de descarga fechada quando o transportador está mantido na condição "stand by".
- O modelo CU-2 (A ou B) vem equipado com a função de esvaziamento de tubulação em todos os ciclos de transporte.
- Funkcja CU-3B: obsługuje funkcję Batch Volume Optimization (BVO).