Número do item: piEVO
piEVO vacuum ejector pump
piEVO é uma bomba ejetora a vácuo projetada para transportadores pneumáticos a vácuo, oferecendo resposta rápida e alta confiabilidade para desempenho estável e consistente na transportação. Integração flexível e modular e instalação fácil facilitam o design em linhas novas ou existentes, com segurança integrada e garantia de operação em conformidade.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Design limpo e moderno para garantir fácil manutenção com ferramentas comuns disponíveis.
- Design que economiza espaço para maximizar o espaço de produção disponível.
- Garante transporte estável e menos paradas não planejadas por meio da geração de vácuo de resposta rápida e alta confiabilidade.
- Simplifica o design e o retrofit usando um layout modular com múltiplas opções de montagem.
- Reduz o tempo de serviço e os custos de manutenção com um design limpo que facilita o acesso usando ferramentas comuns disponíveis.
- Protege produtos e equipamentos com funções de segurança integradas.
- Simplifica a instalação e a manipulação por meio de uma interface com baioneta, que permite uma instalação segura e simples no transportador por uma única pessoa.
- A instalação é preparada para o futuro graças à compatibilidade com as unidades de controle existentes, além da prontidão para futuras atualizações.
- O módulo silenciador premium oferece amortecimento sonoro aprimorado para baixo nível de ruído de <78 dBA.