Histórias de Sucesso

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.

As ferramentas da Piab e da Kenos® permitem a fabricação segura de iluminação de rua
Para auxiliar um fabricante de iluminação de rua, o integrador de sistema italiano MVQuadro fez o design e implementou com sucesso uma nova linha de montagem e embalagem.

Multinacional europeia dobra a produção de molho de tomate com configuração Piab-Kenos
Uma parceria bem-sucedida entre a Piab e o CFT Group da Itália criou uma solução sob medida a vácuo que dobrou a produtividade em uma linha de molho de tomate.

Paletização segura de baterias molhadas para veículos com as ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab
As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab desempenham um papel importante no sistema “pick-and-place” da Gruppo Esea para um fabricante líder de baterias automotivas.

Garras de espuma Kenos® para o suporte da manipulação de tambores de tinta em alta velocidade
Usando garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab, o Dromont Group projetou um sistema “pick-and-place” bem-sucedido para uma linha de produção de tintas em uma grande empresa química do Reino Unido.
Do solo até 20 metros: O sistema automatizado da Piab transporta pó de revestimento de sementes de milho até o quarto andar
A Bayer Hungaria Kft. desfruta os benefícios da solução automatizada da Piab para o transporte de pó de revestimento de sementes de milho. A implementação dos transportadores piFLOW®f da Piab reduziu completamente a necessidade de manuseio manual.
A solução de paletização de caixas de papelão da Piab melhorou a produtividade da Steelgran em 35%
A garra de espuma a vácuo Kenos® KVGL da Piab melhorou o ciclo operacional de robôs de fim de linha em 35% para a empresa espanhola Steelgran Componentes S.A.

Quatro décadas e ainda rodando – uma história sobre transportadores que duram
Para celebrar o 70º aniversário da Piab, a divisão de transporte a vácuo lançou um concurso para encontrar o transportador a vácuo ainda operante mais antigo que existe. E ele foi encontrado…
Aumento dos ciclos de paletização em uma aplicação alimentícia.
A MAXPRO conseguiu grandes vantagens no manuseio de sacos com a garra robótica KVGL Kenos® da Piab...

Maior produtividade em embalagens e paletização de caixas.
Usando as séries KVG e KVGL de garras robóticas Kenos® da Piab, a Eklego projetou e fabricou um sistema de última geração...

Paletização automática de caixas na indústria de alimentos
As ventosas BX feitas de Duraflex® de dupla resistência, combinadas com a com tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab, permitiram que a Tradicional Panadera paletizasse diferentes formatos de embalagens com apenas uma garra.

Manuseio flexível e eficiente de corrediças de madeira bruta em um sistema de amarração
Usando as garras Kenos® KVG da Piab, a Officina Meccanica Sestese SpA projetou e fabricou uma máquina de embalagem de fim de linha instalada em uma importante empresa no sudeste da Europa, um fabricante de componentes para a indústria de móveis.

Paixão pelo café graças aos transportadores a vácuo da Piab nas torrefadoras de café da Minges
As cápsulas e grãos de café das torrefadoras da Minges são preenchidas de forma descomplicada graças a piFLOW®f da Piab…

Maior produtividade na moldagem de caixas em uma aplicação veterinária
Com o uso das ventosas B52XP da Piab e a bomba piCOMPACT23 SMART, a Cob-Solution desenvolveu e construiu um sistema para realizar a coleta e abertura de caixas de papelão na Rao Farmaceutici, uma farmácia veterinária da Sicília que está investindo em comércio eletrônico e na venda por toda a Europa.

Reinventando a intralogística
Uma solução única e inteligente que automatiza a intralogística e o manuseio de materiais desde a entrada até os itens prontos e entregues nas linhas de produção individuais foi criada...

Manuseio automático de biscoitos embalados com tecnologia de vácuo da Piab
Usando as ventosas e bombas de vácuo da Piab, a Tecno Pack SpA desenvolveu e construiu garras...

O centro de distribuição da dm usa as ventosas da Piab
A dm é atualmente a maior drogaria na Europa. O centro de distribuição em Weilerswist na Alemanha começou a operar em 2009. Uma média de 3.500 paletes são entregues e recebidos todos os dias. Uma grande parte dos paletes é despaletizada com ventosas DURAFLEX® BX52P da Piab e carregada em outra cadeia de preparação de pedidos. As ventosas são extremamente robustas e permitem uma frequência de ciclo particularmente alta com um suporte seguro.

Manuseio automático seguro de chapas de vidro com a tecnologia de vácuo da Piab
A Forvet SpA criou ferramentas de garra que permitem manusear chapas de vidro de diferentes tamanhos...

Com a garra de área da Piab, o manuseio de peças de mobiliário é muito fácil
Na montadora de máquinas GO GmbH em Hemmoor, eles procuravam uma solução de garra única que pudesse ser usada para empilhar peças de mobiliário soltas e embaladas em paletes e retirá-las deles, além dos próprios paletes. A solução...

Entrega de açúcar sem contaminação com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab
Para melhorar a qualidade do produto e evitar perdas, o fabricante líder da Índia, M. B. Sugar, confia…

Na Nipro, o piCOMPACT® fornece o desempenho de vácuo necessário para a fabricação de embalagens farmacêuticas de vidro
Com 32.500 ciclos por dia, 24 horas por dia, sete dias por semana, esta aplicação é uma das que possui o maior número de...

A JAM Automation move perfis pesados de 250 kg com as garras Kenos® da Piab
As garras de vácuo de área Kenos® KVG da Piab são uma excelente alternativa quando as garras mecânicas não encontram nenhum vão. Isso também é válido para a remoção automatizada dos perfis...

Manuseio automático de placas de grés de porcelana e subformatos relacionados
Graças à garra de vácuo de área Kenos® KVG da Piab, uma enorme variedade de tamanhos e superfícies pode ser manipulada, usando apenas uma garra. Isso permitiu...

Alta flexibilidade e pega segura em uma aplicação de cosméticos com garras para cobots da Piab
A Effedi Automation escolhe a garra piCOBOT®, com tecnologia de vácuo COAX® e as ventosas BX da Piab para manusear operações de paletização de uma das principais empresas de cosméticos de uma forma segura e eficiente.

A panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatiza a manipulação de sementes com os transportadores a vácuo da Piab
A diminuição da carga de trabalho e o cuidado na utilização dos recursos foram incentivos para que panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatizasse seu processo de manipulação de sementes. Os transportadores a vácuo piFLOW®f apresentam as ferramentas ideais para isso.

Com a garra da Piab, a Best Handling Technology melhora a ergonomia de seu cliente em 32 estações de trabalho
Funcionário saudáveis e satisfeitos, maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade - independentemente do setor, os motivos são sempre os mesmos que dão origem a um maior grau de automação no manuseio das tarefas. A German Best Handling Technology conseguiu tudo isso para seu cliente, um provedor líder de serviços de logística, com uma garra de área Kenos® equipada com ventosa.

DCL realiza solução de automação flexível com a garra piCOBOT® da Piab em um robô 10e da UR
Em busca de uma solução plug-and-play flexível e fácil de integrar para lidar com a coleta e embalagens de itens em caixas em seu centro de distribuição, a DCL Logistics com base em Fremont, CA, recorreu a um robô 10e da UR combinado com a garra piCOBOT® da Piab.

A robominds chama a nova ventosa MX da Piab de “Superventosa”
De acordo com a robominds, o produto com a tecnologia de vácuo mais recente da Piab ganhou esse apelido porque levanta qualquer coisa, independentemente do material, formato ou estrutura da superfície. Assim, a ventosa completa é exatamente o que faltava para a robominds em suas soluções de pega para clientes de comércio eletrônico e fabricantes de produtos complexos.

Manuseio automático de caixas e intercamadas para a produção de cartões de segurança
Com uma única garra que consiste em quatro ventosas de silicone B75 da Piab, a Robotecnik projetou e fabricou um robô de paletização para manusear com eficiência as operações de fim de linha da Banca d'Italia.

Precisão absoluta no manuseio de termoformados, com anéis de vedação e seus suportes de transporte
O integrador de sistemas Umbra Control escolheu a garra Kenos® KCS da Piab, em uma versão especial com quatro ventosas, para manusear com precisão e eficiência as operações de carregamento de fim de linha da Meccanotecnica Umbra para a produção de vedações para a indústria automotiva.

Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab
Polmlek Raciaz, um produtor polonês de vários produtos à base de leite enfrentou um problema com granulados despedaçados durante a transferência de leite instantâneo em seu processo. O transportador a vácuo piFLOW®p da Piab era a solução que ele estava procurando. Equipado com um ejetor de alto fluxo de vácuo, foi possível ajustar a velocidade para manter os granulados conforme planejado.

Paletização automatizada de chá doce e suco de uma câmara fria
Fazer a paletização de caixas de papelão é uma aplicação automática regular, mas fazer isso em uma câmara fria que é regularmente lavada com água é um desafio específico. Motion Controls Robotics superou este desafio ao usar tecnologia de vácuo da Piab fornecida por Neff Group Distributors.

Manipulação correta de blocos de queijo
As ventosas piGRIP® da Piab, com o lábio macio especialmente projetado para manusear sacos e produtos a vácuo, adaptam-se perfeitamente às propriedades da superfície da película em que o queijo é embalado.

A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos
O tamanho importa: principalmente em mercados competitivos como o de produtos farmacêuticos e nutracêuticos devido ao resultado direto sobre os custos. O processo Hipering® patenteado pela Tradichem começa exatamente no início da cadeia de processo com a miniaturização dos ingredientes. Graças ao transportador de vácuo piFLOW®p da Piab, esse processo patenteado é continuamente alimentado, mantendo o nível de pressão necessário.

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
Trocas de produto rápidas e fáceis, conformidade com as normas alimentícias e farmacêuticas, e alta eficiência energética para conservação sustentável de recursos. Para a Kora, os transportadores a vácuo da Piab são o link perfeito entre as etapas do processo. Porque eles atendem justamente a esses critérios.

A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg
Embora os microaditivos sejam uma parte importante na alimentação de animais de estimação e animais de fazenda, sua quantidade fortemente variável por receita representa um desafio para automatizar a transferência das estações de dosagem para o misturador. O integrador de sistema Conberg na Polônia desenvolveu uma solução adequada com base no transportador a vácuo piFLOW®f da Piab.

Manuseio automático de embalagens de fatias de queijo de diferentes formatos a velocidades altas de processo
Com o uso das ventosas piGRIP®, certificadas para contato com alimentos, os geradores a vácuo COAX®, ambos produtos da Piab, o Grupo CAMA criou um sistema de embalagem inovador que permite manusear 280 embalagens de fatias de queijo por minuto.

Manuseio automático de embalagens de massas
Com o uso de uma única garra a vácuo Kenos® KVGL da Piab, a Selematic criou um sistema de empacotamento automático de última geração, conseguindo uma redução significativa dos custos e um importante aumento de produtividade ao lidar com diferentes formatos e várias camadas de massa.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Os visores que protegem as pessoas contra o COVID-19 da Somtech agora são manipulados com componentes Piab
A entrega rápida da Piab componentes permite que a Somtech produza 56.000 visores por semana com efeito imediato.

A garra híbrida para sacarias da Piab aumentou a produtividade em 33%
A Sapho agora pode paletizar 9 sacos por minuto em vez de 6 com o sistema antigo. Além disso, o processo agora é executado suavidade e sem danificar os sacos.

Com as garras para sacos da Piab, a Sapho aumenta seu ritmo
Com a garra para sacos híbrida da Piab, a Sapho conseguiu aumentar significativamente seus tempos de ciclo, a fim de estar perfeitamente preparada para o inverno para o sal na estrada.
Garra de espuma Kenos® da Piab proporciona doce sucesso
O cliente agora é capaz de trabalhar com uma grande variedade de tamanhos de caixa e pesos.
Future proof conveying system for handling different types of tablets in a gentle but efficient way
We observed during the tests that piFLOW®t with piGENTLE® gave outstanding results.
Ventosas aumentam a produção em 33%
As ventosas DCF da Piab liberaram as peças muito mais rápido em comparação às ventosas concorrentes, permitindo aumentar a velocidade da prensa de 10 SPM para 13 SPM.
Custos de montagem reduzidos graças a um ejetor completo (all-in-one) piCOMPACT®
Trocando para o nosso ejetor de vácuo piCOMPACT®, o cliente reduziu o esforço de instalação, poupando tempo. Além disso, o risco de erros de montagem foi reduzido.
Sistema de transporte bipartido prova ideal para o problema de contaminação
A vitória aconteceu porque fomos capazes de verificar todos os itens que o cliente precisava. Uma vez que a introdução do sistema bipartido foi proposta, o cliente estava de acordo.
As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais
As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais
Enchimento livre de poeira graças ao transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador
O cliente optou pela solução da Piab porque fomos capazes de conseguir enchimento quase isento de poeira do agente de secagem usando o transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador.
Forte redução na quebra (lasqueamento) de comprimidos usando nosso transportador de comprimidos piFLOW®t com pré-separador
O cliente está entusiasmado com a solução da Piab. Através do uso do transportador de comprimidos piFLOW®t, os comprimidos podem ser transportados de forma mais favorável ao produto, resultando em uma redução considerável de sucata.
SAR – Um integrador robô economiza 50% dos custos com ar
O cliente disse que, agora, eles têm margens melhores para sua meta de produção e conseguem fazer o robô funcionar o mais rápido possível.
Produção do peneiramento de açúcar aumentada por 30% no segmento de Confeitaria/Doces
O processo agora é automatizado e devido ao menor tempo de inatividade para a limpeza, o cliente alcança um aumento de 30% da capacidade.
O transportador a vácuo da Piab soluciona o problema de contaminação microbacteriana em uma indústria farmacêutica
Mostramos que a Piab foi adequada para o processo do FDA e também capaz de fornecer maior suporte ao cliente; dos testes realizados internamente pelo representante ao suporte interno e capacitação fornecidos pela equipe de engenharia da aplicação, para o empenho da equipe de vendas de modo a garantir a encomenda
Segurança em primeiro lugar para empresa de produtos químicos usando transportadores a vácuo da Piab
O transportador a vácuo acionado pneumaticamente da PIAB com peças móveis mínimas e manutenção fornece menos tempo de inatividade, bem como alta confiabilidade. A Piab coloca muita ênfase na melhoria da segurança, automatizando o processo (incluindo o transportador da Piab).
Melhoria de 70% da produção de robôs através de menos queda de produtos
Com a ventosa retangular RB20x40P e a tecnologia patenteada COAX®, o OEM melhorou sua produtividade em 70%, à medida que drasticamente diminuía o número da queda de produtos.
Um OEM global na indústria de embalagens aumentou a produtividade e reduziu os custos do robô ao mesmo tempo
O OEM alcançou seu objetivo de reduzir os custos com esta máquina ainda cumprindo sua meta de produtividade.