Mini Cobot Gripper (MCG) Piab Custom-Line - 1
Número do item: MCG

Mini Cobot Gripper (MCG) Piab Custom-Line

Nossa peso-pena! Provavelmente a garra para cobot mais leve do mundo.Com apenas 270 g, ela levanta até 5 kg e pode ser equipada de maneira flexível com várias unidades de sucção. Seu ejetor de vácuo COAX® integrado é extremamente eficiente em termos de energia, o que proporciona uma retenção rápida e segura. Com a MCG, os clientes podem maximizar a capacidade de carga até mesmo dos menores cobots, o que reduz os custos de investimento.A MCG é a essência do design leve, modular e flexível com uma pega forte, mas eficiente em termos de energia em todo e qualquer produto.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Características

  • Utilização total até mesmo da capacidade do menor robô colaborativo (cobot), graças ao seu corpo leve impresso em 3D
  • Troca rápida de garra para proporcionar tempos de inatividade baixos: equipada com um trocador de ferramenta de engate rápido em design plug & play
  • Flexível para uso em muitas aplicações diferentes, devido às várias placas adaptadoras: espuma de 10 mm ou 20 mm, com unidade de encaixe fêmea de 3/8 pol. para 1 ventosa, com 7 unidades fêmeas de encaixe de 1/8 pol. para 7 ventosas, totalmente equipada com 13 ventosas BX10
  • Extremamente eficiente em termos de energia, graças ao cartucho de vácuo COAX® integrado
  • Permite processos rápidos, que são possíveis pela ativação da válvula de retenção de sopro integrada
  • Solicite o kit inicial para fazer um teste