Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Kenos® MiniGrip - KMG - 2
Kenos® MiniGrip - KMG - 3
Kenos® MiniGrip - KMG - 4
Número do item: Kenos® MiniGrip KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

A KMG é uma garra de espuma que pode ser adaptada para aplicações de pouco espaço em um EOAT semelhante a uma ventosa. Sua superfície de espuma oferece a versatilidade de pegar uma variedade de objetos diferentes sem ajuste. No caso de alturas de camada irregulares, a KMG pode ser equipada com compensadores de nível sem a necessidade de trocar o dispositivo de montagem.O dispositivo de geração de vácuo pode ser instalado diretamente na Kenos®KMG ou próximo a ela para maximizar a capacidade e a eficiência.Disponível em formato redondo ou retangular, a Kenos®KMG oferece pega estável e rígida mesmo em superfícies não planas, ásperas, estruturadas ou texturizadas e pode ser usada para captar objetos de produtos porosos ou não porosos.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Suporte forte e rígido para vácuo.
  • Versão redonda: Disponível com diâmetro de 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm e 70 mm. Escolha entre restrição de fluxo e tecnologia de válvula de retenção.
  • Versão retangular: Disponível em quatro tamanhos: 20x80 mm, 20x120 mm, 40x60 mm e 40x100 mm. Os vários orifícios de sucção exigem cobertura apenas parcial da superfície da garra e também são adequados para manuseio de várias peças.