Kenos® FlexiGrip - KFG - 1
Número do item: Kenos® FlexiGrip - KFG

Kenos® FlexiGrip - KFG

A KFG é uma garra de espuma de vácuo que pode ser usada como uma garra única em robôs, bem como em cobots, ou combinada em uma ferramenta da ponta do braço (EOAT) para uso com robôs industriais. Sua superfície de espuma oferece a versatilidade de pegar uma variedade de produtos diferentes sem ajuste. Seu design modular oferece a flexibilidade para configuração rápida e fácil em caso de alterações do produto, bem como integração simples em equipamentos existentes.Disponível em formato redondo ou retangular, a Kenos® KMG oferece pega estável e rígida mesmo em superfícies ásperas e não planas, podendo ser usada para captar objetos de materiais porosos ou não porosos.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Disponível em três versões diferentes: garra de válvula, garra de restrição de fluxo ou garra de bolsa flexível.
  • A versão de restrição de fluxo contém ajuste de orifício calibrado, pode girar até 360°, é fina e leve e permite aplicações de alta velocidade.
  • A versão de válvula contém válvulas de retenção autorreguladas e pode lidar com um único produto sem cobrir toda a superfície ou com camadas completas do produto, não é sensível à poeira e pode girar até 80°.
  • A garra para sacos pode ser configurada com uma armação normal para sacos macios ou uma armação adicional para sacos pesados cheios de líquidos.
  • A KFG pode ser usada em sistemas de vácuo centralizados e descentralizados.
  • Solução Plug&play com tampa UR para cobots UR.
  • Versão redonda: Com oferta de diâmetro de 80 mm e 100 mm.
  • Versão retangular: Com oferta de dimensão de 80 mm x 80 mm e 120 mm x 120 mm.