Número do item: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
O Kenos® KCM Cobot Medium é uma garra a vácuo de espuma leve e de tamanho médio para robôs colaborativos. Com uma carga útil de até 30 kg, uma grande área de pega de 420×260 mm e um peso inferior a 4 kg, ele manuseia caixas de papelão ou outros itens de forma eficiente em tarefas de manuseio de caixas, paletização e pick-and-place. O ejetor integrado e a fácil montagem do cobot permitem a rápida implementação em ambientes colaborativos.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Plataforma modular de garras de cobot que pode ser configurada para diferentes cargas úteis, superfícies de agarramento e interfaces de montagem para atender a uma ampla gama de modelos e aplicações de cobot.
- Integrada com a tecnologia de ejetor de dois estágios COAX® da Piab, permitindo a geração de vácuo com eficiência energética e alto fluxo inicial, mesmo com pressão de alimentação baixa ou flutuante.
- Disponível com o conceito PCOF (piCobot Foam gripper) baseado em espuma, permitindo que a mesma plataforma manipule diferentes tipos de produtos simplesmente trocando o efetor final.
- As aplicações típicas incluem o manuseio de caixas de papelão, bandejas ou componentes em ambientes de embalagem, paletização, logística, metal, plásticos e indústria em geral.
- Alta capacidade de carga útil de até 30 kg com peso da garra abaixo de 4 kg para utilização eficiente do cobot.
- Válvula e sensor opcionais podem ser integrados para facilitar a instalação.
- A carcaça de plástico, as bordas arredondadas e o silenciador extra aumentam a segurança do operador, a ergonomia e os níveis de ruído em ambientes colaborativos.