piCOBOT® para ABB - 1
piCOBOT® para ABB - 2
piCOBOT® para ABB - 3
piCOBOT® para ABB - 4
Número do item: piCOBOT® for ABB

piCOBOT® para ABB

A piCOBOT® é uma unidade de bomba a vácuo compacta e extremamente poderosa para o seu tamanho. Ela oferece desempenho superior para aplicações em robôs colaboradores e cobots, como montagens de kits e retirada automatizada de peças (Bin-picking). O ejetor é alimentado pela tecnologia multiestágios COAX® da Piab e acompanha controladores integrados para fácil instalação, programação flexível e monitoramento contínuo. Uma variedade de complementos está disponível para maximizar a flexibilidade e o ajuste fino.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Desempenho superior e design leve, com funcionalidades de elevação em relação a áreas extremamente pequenas. Cargas úteis de até 7 kg (15 lbs).
  • Plug-in ABB GoFa para instalação/implementação e programação rápidas e fáceis, compatível com o CRB 15000 da série GoFa.
  • Interfaces mecânicas e elétricas compatíveis com robôs colaborativos da ABB (série GoFa CRB 15000).
  • Acompanha uma ampla variedade de garras robóticas totalmente adaptadas para diferentes funcionalidades e tamanhos, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos.