Novo

Novo

Novo

Novo

Número do item: piCOBOT - L High Payload for Universal Robots
piCOBOT L High Payload for Universal Robots
piCOBOT® L High Payload (HP) é uma unidade de bomba de vácuo excepcionalmente potente que maximiza a capacidade de elevação dos cobots da Universal Robots (UR) de até 35 kg (77.2 lb), mesmo em ambientes severos. Ela aumenta a produtividade ao permitir movimentos rápidos em aplicações como embalagem, paletização, montagem de componentes e alimentação de máquinas. Como o piCOBOT® L HP é compatível com uma grande variedade de unidades de garra – desde soluções Piab Standard ou Custom-Line até desenvolvimentos internos – a flexibilidade que oferece é extraordinária.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Projeto leve, com baixa altura de construção, mas com desempenho e confiabilidade superiores.
- A conformidade com IP65 permite o uso em ambientes severos.
- Acesso fácil às partes vitais, simplificando a limpeza.
- Extremamente potente, com até quatro ejetores COAX® SX42, permitindo cargas úteis de até 35 kg (77.2 lb).
- Recursos de software UR Plug & Play (URCap) para os sistemas operacionais Polyscope 5 e Polyscope X, possibilitando instalação e programação rápidas e fáceis.
- Interfaces mecânicas e elétricas desenvolvidas sob medida para os robôs colaborativos Universal Robots (UR10e e UR16e).
- Acompanha uma ampla variedade de garras totalmente adaptadas, com diferentes funcionalidades e tamanhos – desde soluções padrão ou Custom‑Line da Piab até desenvolvimentos internos.