Novo

Novo

Novo

Número do item: piCOBOT - L High Payload for FANUC
piCOBOT L High Payload for FANUC
piCOBOT® L High Payload (HP) é uma unidade de bomba de vácuo excepcionalmente potente que maximiza a capacidade de elevação dos cobots FANUC CRX de até 35 kg (77.2 lb), mesmo em ambientes severos. Ela aumenta a produtividade ao permitir movimentos rápidos em aplicações como embalagem, paletização, montagem de peças e atendimento de máquinas. Como o piCOBOT® L HP é compatível com uma ampla variedade de garras, desde soluções Piab Standard ou Custom-Line até desenvolvimentos internos, a flexibilidade que oferece é extraordinária.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Projeto leve, com baixa altura de construção, mas com desempenho e confiabilidade superiores.
- A classificação IP65 permite o uso em ambientes agressivos.
- Acesso fácil às partes vitais para limpeza simplificada.
- Extremamente potente, com até quatro ejetores COAX® SX42, permitindo cargas de até 35 kg (77.2 lb).
- Arquivos de configuração piCOBOT® FANUC para instalação/implementação e programação rápida e fácil, compatíveis com a série CRX.
- Interfaces mecânicas e elétricas compatíveis com robôs FANUC (série CRX).
- Acompanha uma ampla variedade de garras totalmente adaptadas, com diferentes funcionalidades e tamanhos – desde soluções padrão ou Custom‑Line da Piab até desenvolvimentos internos.