Novo
piCOBOT L High Payload - 1
Novo
piCOBOT L High Payload - 2
Novo
piCOBOT L High Payload - 3
Novo
piCOBOT L High Payload - 4
Novo
piCOBOT L High Payload - 5
Novo
piCOBOT L High Payload - 6
Número do item: piCOBOT - L High Payload

piCOBOT L High Payload

piCOBOT® L High Payload (HP) é uma unidade de bomba de vácuo exclusivamente poderosa que maximiza a capacidade de elevação de cobots e pequenos robôs industriais de até 35 kg (77.2 lb), mesmo em ambientes agressivos. Ela aumenta a produtividade ao permitir movimentos rápidos em aplicações como embalagem, paletização, montagem de peças e atendimento de máquinas. Como o piCOBOT® L HP é compatível com uma grande variedade de unidades de garra, desde soluções Piab Standard ou Custom-Line até desenvolvimentos internos, a flexibilidade oferecida é excepcional.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Design leve, com baixa altura de construção, mas com desempenho e confiabilidade superiores.
  • A conformidade com IP65 permite o uso em ambientes severos.
  • Acesso fácil às partes vitais para limpeza simplificada.
  • Extremamente potente, com até quatro ejetores COAX® SX42, permitindo cargas de até 35 kg (77.2 lb).
  • Software e interfaces Plug & Play disponíveis para cobots UR (séries E e UR) e Fanuc (série CRX).
  • Interfaces elétricas genéricas (I/O padrão), com múltiplas opções de montagem, estão disponíveis para se adequar a quaisquer outros cobots ou pequenos robôs industriais.
  • Acompanha uma ampla gama de garras totalmente adaptadas, com diferentes funcionalidades e tamanhos – desde soluções padrão ou Custom‑Line da Piab até desenvolvimentos internos.