piCOBOT® L para Universal Robots - 1
piCOBOT® L para Universal Robots - 2
piCOBOT® L para Universal Robots - 3
Número do item: piCOBOT® L for Universal Robots

piCOBOT® L para Universal Robots

A piCOBOT® L é uma unidade de bomba a vácuo especialmente poderosa que maximiza as qualidades de elevação de cobots e robôs industriais de pequeno porte, mesmo em ambientes hostis. Ela aumenta a produtividade, permitindo movimentos rápidos para aplicações como embalagens, paletização, montagem de peças e usinagem. Como a piCOBOT® L é compatível com uma ampla variedade de unidades de garras robóticas, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos, a flexibilidade que ela proporciona é excepcional.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Design leve com baixa altura de construção, mas desempenho e confiabilidade superiores. A conformidade IP65 permite o uso em ambientes hostis.  
  • Fácil acesso a peças vitais para facilitar a limpeza.  
  • Extremamente potente com até quatro ejetores COAX® SX42, permitindo cargas úteis de até 16 kg (35 lbs).  
  • Recursos do software UR Plug & Play (URCap) para o sistema operacional Polyscope 5 e Polyscope X para instalação e programação rápidas e fáceis.
  • Interfaces mecânica e elétrica. Feito sob medida para robôs colaborativos da Universal Robots (UR) (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e e UR16e).
  • Acompanha uma ampla variedade de garras robóticas totalmente adaptadas para diferentes funcionalidades e tamanhos, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos.