Número do item: piCOBOT® L for ABB
piCOBOT® L para ABB
A piCOBOT® L é uma unidade de bomba a vácuo especialmente poderosa que maximiza as qualidades de elevação de cobots e robôs industriais de pequeno porte, mesmo em ambientes hostis. Ela aumenta a produtividade, permitindo movimentos rápidos para aplicações como embalagens, paletização, montagem de peças e usinagem. Como a piCOBOT® L é compatível com uma ampla variedade de unidades de garras robóticas, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos, a flexibilidade que ela proporciona é excepcional.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Design leve com baixa altura de construção, mas desempenho e confiabilidade superiores. A conformidade IP65 permite o uso em ambientes hostis.
- Fácil acesso a peças vitais para facilitar a limpeza.
- Extremamente potente com até quatro ejetores COAX® SX42, permitindo cargas úteis de até 16 kg (35 lbs).
- Plug-in ABB GoFa para instalação/implementação e programação rápidas e fáceis, compatível com o CRB 15000 da série GoFa.
- Interfaces mecânicas e elétricas compatíveis com robôs colaborativos da ABB (série GoFa CRB 15000).
- Acompanha uma ampla variedade de garras robóticas totalmente adaptadas para diferentes funcionalidades e tamanhos, desde soluções padrão ou de linha personalizada da Piab até desenvolvimentos internos.