Classificação da faixa de exposição ocupacional dos transportadores a vácuo da Piab
Procurando transportadores a vácuo certificados pela OEB para manipulação segura de pó na indústria farmacêutica ou na indústria química? A série piFLOW®p da Piab oferece segurança de contenção líder na indústria, segurança do operador e conformidade regulatória para compostos perigosos e potentes.
O que significam OEL e OEB na manipulação de pó?
- OEB (Faixa de Exposição Ocupacional): Classifica as substâncias de acordo com a toxicidade e a contenção necessária. OEB 4 e OEB 5 representam contenção alta e muito alta, essenciais para a fabricação de produtos farmacêuticos e químicos.
- OEL (Limite de Exposição Ocupacional): A concentração máxima segura de substâncias perigosas no ar do local de trabalho.
Por que escolher transportadores a vácuo certificados pela OEB?
Proteja a saúde do operador
Evite a exposição a pós, APIs e produtos químicos perigosos.
Atenda às normas regulamentares
Obtenha conformidade com as BPF e atenda às normas globais de segurança.
Garantir a qualidade do produto
Evitar a contaminação cruzada e manter a integridade do lote.
Verificação independente do SMEPAC testado pela Valicare
Os testes SMEPAC (Medição Padronizada da Concentração de Partículas de Equipamento no Ar) testam os transportadores a vácuo certificados pela Piab para OEB. A Valicare, líder em validação farmacêutica, realiza esses testes. Isso garante a verificação documentada e por terceiros do desempenho de contenção para aplicações OEB 4 e OEB 5.
Com a parceria com a Valicare, a Piab demonstra seu compromisso com a transparência e os mais altos padrões do setor.


Segurança avançada: Filtro ULPA secundário para máxima contenção
Todos os transportadores classificados pela Piab como OEB vêm equipados com um filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) secundário. Os filtros do segundo estágio são montados entre o transportador e a bomba. Este sistema de filtração avançado captura até mesmo as partículas perigosas mais finas. Isso ajuda a alcançar e manter a certificação OEB 4 e OEB 5 durante a operação.
Transportadores a vácuo com certificação OEB da Piab
piFLOW®p64 - Transportador a vácuo com certificação OEB 5
Ideal para: APIs de alta potência, compostos citotóxicos e materiais altamente perigosos
Certificação: OEB 5 (exposição do operador abaixo de 1 μg/m³)
Características:
- Design totalmente fechado e à prova de poeira
- Integra-se a isoladores e porta-luvas
- Desmontagem sem ferramentas para limpeza e validação
- Materiais e construção em conformidade com GMP
- Filtro secundário ULPA para máxima segurança


piFLOW®p3l e piFLOW®p7l - Transportadores a vácuo com certificação OEB 4
Ideal para: Compostos potentes, intermediários e produtos químicos que exigem alta contenção (OEB 4: exposição do operador 1-10 μg/m³).
Opções: piFLOW®p3l para uso em pequena escala/laboratório, piFLOW®p7l para produção em grande escala
Características:
- Alta contenção e operação ergonômica
- Adequado para processos contínuos e em lote
- Design compacto (p3l) ou de maior capacidade (p7l
- Fácil de limpar e manter
- Construção em conformidade com GMP
- Filtro secundário ULPA para maior contenção
Aplicações: Indústria Farmacêutica e Indústria Química
Transferência de ingrediente farmacêutico ativo (API)
Manipulação segura de APIs e medicamentos citotóxicos em sistemas incluídos.
Manipulação de compostos de alta potência
Container para hormônios, medicamentos oncológicos e outros pós farmacêuticos potentes.
Transferência de produtos químicos perigosos
Transferência segura de ácidos, álcalis, peróxidos e outros produtos químicos reativos.
Transporte de catalisadores e aditivos
Transporte à prova de poeira de catalisadores, pigmentos e aditivos especiais em processos químicos.
Processamento de pós finos
Contenção eficiente de sílica, negro de fumo e outros materiais finos ou empoeirados.
Controle de contaminação cruzada
Transferência fechada em trocas de lotes de intermediários e pós a granel para garantir a pureza.
Operações em salas assépticas e limpas
Transporte estéril de medicamentos para injeção, medicamentos inaláveis e pós para diagnóstico.
Pesquisa e desenvolvimento e segurança laboratorial
Transferência segura de compostos experimentais e toxicidades desconhecidas em laboratórios farmacêuticos e químicos.
"Por anos, temos oferecido suporte às necessidades de contenção de nossos clientes na manipulação de pó farmacêutico e químico. Com a classificação OEB e validação independente de terceiros, agora podemos não apenas atender a esses requisitos, mas também comprovar nosso desempenho com resultados documentados e testados pelo SMEPAC. Isso dá aos nossos clientes verdadeira confiança tanto na segurança do operador quanto na conformidade regulatória."
Principais benefícios dos transportadores certificados OEB da Piab
Segurança OEB = Segurança do operador
Protege a equipe contra poeira e pós perigosos
Confiança regulatória
Oferece suporte à conformidade com GMP e padrões globais de segurança
Produtividade
A transferência automatizada reduz o manuseio manual e o tempo de inatividade
Flexibilidade
O design modular se adapta a vários requisitos de processos e layouts de instalações
Isenção de responsabilidade sobre os níveis de OEB
Os níveis de OEB são válidos somente durante a operação normal. A contenção de OEB não se aplica durante a desmontagem, limpeza, manutenção ou serviço. Siga sempre os procedimentos de segurança e use o equipamento de proteção individual (EPI) adequado durante essas atividades.
Entre em contato!
Entre em contato com a Piab hoje para discutir suas necessidades de manipulação de pó farmacêutico ou químico. Descubra como nossos transportadores a vácuo certificados pela OEB podem melhorar a segurança, conformidade e produtividade em sua instalação.