Ventosa B75-2 Silicone FCM com filtro interno - 1
Número do item: 0200485
40 Variantes

Ventosa B75-2 Silicone FCM com filtro interno

Piab’s FDA/EU approved silicone bellow suction cups are engineered for safe and hygienic handling in food, pharmaceutical, and sensitive applications. Made from high-quality, compliant silicone, these cups offer exceptional flexibility and a gentle grip. The bellow design compensates for height variations and uneven shapes, ensuring reliable and efficient performance. Ideal for automation, they provide durable, chemical-resistant, and contamination-free handling in regulated environments.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Tamanho

5 mm
Número do item: 0200277
8 mm
Número do item: 0200278
10 mm
Número do item: 0200241
15 mm
Número do item: 0200271
20 mm
Número do item: 0200405
30 mm
Número do item: 0200407
40 mm
Número do item: 0200408
50 mm
Número do item: 0200409
75 mm
Número do item: 0200245
110 mm
Número do item: 0200246
150 mm
Número do item: 0200247
50 mm (50-2)
Número do item: 0200484
75 mm (75-2)
Número do item: 0200485
110 mm (110-2)
Número do item: 0200486

Acessório

Sem conexãoNada
Número do item: 0200405
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0200485
M5 maleBrass
Número do item: 9909606
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909608
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909609
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200531
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0200551
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909657
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909658
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 9909610
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • O material silicone atende ao FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.