Imagem principal da manipulação de sacos

Manipulação de sacos

Manipulação de sacos com sistema de vácuo

A Piab fornece componentes e soluções avançadas de manipulação de sacos para diversos tipos, pesos, tamanhos e ambientes de sacos. Como os sacos não são iguais, a Piab desenvolveu uma extensa linha de produtos que permite uma coleta confiável e com eficiência energética, sem danificar ou deixar cair os sacos.

Manipulação de todos os tipos de sacos

A ampla gama de ventosas desenvolvidas para a manipulação de sacos permite que você encontre os conectores perfeitos para o seu saco.

Vedação eficiente

Uma ventosa com lábio fino pode fazer a vedação do saco de forma eficiente, o que requer menos fluxo de vácuo para ser agarrado, reduzindo o consumo de energia.

Manipulação segura de alimentos

As ventosas de saco em silicone de grau de contato com alimentos as tornam adequadas para linhas de produção de alimentos.

Manipulação de sacos para aplicações específicas

Nenhum saco é igual ao outro. Desde o material de que são feitos até o que contêm, suas características aumentam a complexidade do desafio da manipulação de sacos. Todos nós usamos sacos todos os dias e por todos os tipos de razões. A Piab pode fornecer produtos para a manipulação de sacos usados para produtos que não pesam mais do que alguns gramas com embalagens frágeis até soluções completas de manipulação para sacos ou containers maiores.

Manipulação de sacos de papel-alumínio fino

Os sacos de salgadinhos, como os de batatas fritas, geralmente combinam plástico e papel-alumínio fino. Isso cria uma superfície mais rígida, resistente ao oxigênio e à umidade, preservando o frescor. O principal desafio de manipulação é adaptar as ventosas a superfícies semirrugosas, e não o peso em si. A aderência eficiente requer lábios de ventosa capazes de se adaptar a texturas irregulares do saco, garantindo a automação segura e confiável nos processos de embalagens desses sacos de salgadinhos leves, porém estruturalmente complexos.

Sistemas de manipulação de sacos para alimentos congelados

Os sacos para alimentos congelados são mais espessos e mais duráveis do que os sacos para alimentos comuns, ideais para armazenar itens como vegetais, carnes e refeições preparadas. Embora tenham aparência semelhante aos sacos plásticos comuns, eles exigem ventosas feitas de materiais que resistem a baixas temperaturas e atendem aos padrões de material em contato com alimentos (FCM). Isso garante a manipulação segura e eficiente dos sacos em processos de automação, mantendo a qualidade dos alimentos e atendendo aos rigorosos requisitos de segurança para aplicações de embalagens de alimentos congelados.

Soluções de manuseio de bolsas e manuseio de bolsa

As bolsas e pouches resistentes e espessos são usados para produtos secos, como comprimidos para lava-louças, e líquidos, como suco ou sabão. Sua popularidade se deve ao armazenamento e à exposição confiáveis. Embora sejam feitos de material não poroso, a manipulação causa rugas e fendas, o que dificulta a vedação de vácuo. As ventosas com lábios finos e flexíveis se adaptam a essas superfícies, proporcionando uma garra segura. Isso garante a manipulação segura e eficiente de bolsas para uma ampla gama de produtos de uso diário.

Automação da manipulação de sacos cheios de líquido

Os sacos tipo pouch cheios de líquido usam plásticos finos, porém duráveis, e são comuns para molhos, bebidas e líquidos industriais, geralmente dentro de embalagens "Bag in Box". Ao contrário dos sacos stand-up, sua estrutura flexível se adapta à mudança do conteúdo líquido. O principal desafio da manipulação é manter uma vedação confiável à medida que o líquido se move e altera a forma da bolsa. As ventosas para essas aplicações devem ser altamente flexíveis para garantir uma garra segura, adaptando-se perfeitamente às superfícies em constante mudança para uma automação segura.

Pergunte-nos qualquer coisa.

Receba consultas e orientações gratuitas de nossos especialistas em automação sobre como reforçar seu processo.

Sua pergunta

Padrão de pontos verdes

Manipulação de sacolas para comércio eletrônico e sacolas de celofane

O crescimento do comércio eletrônico impulsiona a demanda por manipulação automática de sacolas plásticas finas e rígidas usadas para enviar roupas e itens de moda. Essas sacolas de marca exigem um processo rápido, porém cuidadoso, para evitar danos aos produtos ou às embalagens. As ventosas projetadas para baixos níveis de vácuo proporcionam uma garra segura sem amassar as roupas ou rasgar os sacos, o que as torna ideais para aplicações de robô rápidas ou semirrápidas. Soluções eficientes e cuidadosas de manipulação de sacos ajudam os varejistas on-line a entregar produtos com segurança e a manter a apresentação da marca.

Manipulação de sacos frágeis com tecnologia de vácuo

Os sacos feitos de filme plástico muito fino, geralmente usados para saladas, ervas ou até mesmo roupas, são delicados e cada vez mais produzidos com materiais biodegradáveis ou recicláveis. Esses sacos frágeis exigem uma manipulação especialmente cuidadosa para evitar danos. As ventosas devem oferecer excelente desempenho de vedação em baixos níveis de vácuo, garantindo uma garra segura sem danificar o saco ou seu conteúdo. Soluções de automação cuidadosas são essenciais para gerenciar com segurança esses tipos de embalagens leves, frágeis e sensíveis em aplicações modernas.

Manipulação de sacolas superdimensionadas para logística e expedição

As sacolas superdimensionadas para logística e expedição são geralmente finas e, às vezes, parecem vazias, mas contêm vários itens. Suas superfícies grandes e enrugadas podem causar vazamentos de vácuo e torná-las propensas a serem sugadas pelas ventosas, com risco de perda de aderência. A manipulação eficaz de sacos exige ventosas com lábios de vedação aprimorados, baixos níveis de vácuo e a capacidade de separar filmes finos ou folhas. Os foles e os pescoços estáveis aumentam ainda mais a aderência, garantindo uma automação segura e eficiente, mesmo quando partes do saco permanecem sem preenchimento.

Manipulação de sacos envelopamento com ventosas

A embalagem de envelopamento é amplamente utilizada para organizar e vedar uma variedade de produtos, desde salgadinhos e doces até lenços de limpeza e talheres pré-embalados. Esse eficiente método de embalagem utiliza uma fina folha de plástico para criar embalagens hermeticamente fechadas e com vida útil prolongada, com alta capacidade e baixo custo. O conteúdo estruturado no interior ajuda a manter a forma da sacola, facilitando a aderência das ventosas e a manipulação segura dessas embalagens finas. A seleção adequada das ventosas garante uma automação confiável em aplicações de embalagens de fluxo rápido.

Perguntas frequentes - Manipulação robótica de sacos

Não tem certeza do que precisa?

Nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail