Transportadores de ração animal

Transportadores de Ração Animal

Transportadores a vácuo são um componente vital para superar os desafios da fabricação de ração animal, oferecendo soluções que melhoram a manipulação do produto, aumentam a segurança no local de trabalho e dão suporte a uma produção eficiente e flexível, respeitando as diretrizes de manipulação de ração animal da Food and Drug Administration (FDA).

Os fabricantes de alimentos para animais de estimação: Atendendo a um mercado em crescimento

Em um mercado onde os clientes buscam cada vez mais produtos para animais de estimação que reflitam a comida humana em termos de conteúdo nutricional, qualidade de produção e variedade, os fabricantes de ração animal estão inovando a indústria de alimentos para animais ao introduzir mais ou novos produtos.

A indústria de ração animal está crescendo tanto em vendas quanto em produção e espera-se que atinja 290 bilhões de USD em 2029. Os principais fatores que impulsionam esse crescimento, além da demanda por alimentos premium, incluem o aumento da adoção de animais de estimação e a maior aceitação de animais de estimação em todo o mundo.

O transportador de ração animal e a tecnologia de vácuo da Piab oferecem aos fabricantes soluções de ponta que estabelecem novos padrões na indústria.

Processamento de ração animal: Diferentes produtos, diferentes requisitos

O processamento de ração animal envolve uma variedade de materiais adaptados às necessidades de diferentes animais, como gatos, cães, coelhos, peixes e outros animais de estimação. Os principais materiais utilizados são tipicamente pellets (ração seca) ou vários tipos de alimentação animal, juntamente com seus ingredientes e aditivos nutricionais.

A ração animal é feita principalmente de pós de grãos misturados com pó de carne, osso ou peixe para realçar o sabor. Os materiais brutos comuns incluem farinha, arroz, osso e pó de peixe. Além disso, nozes, sementes e biscoitos de osso são usados para criar produtos especializados. Cada tipo de ração animal requer uma seleção cuidadosa de ingredientes e técnicas de processamento para atender às necessidades específicas de diferentes animais.

Para transportar com eficiência ingredientes empoirados e evitar a contaminação, um sistema fechado de transporte a vácuo é benéfico. Com as soluções da Piab, os fabricantes podem melhorar sua capacidade, aumentar a eficiência e garantir condições de trabalho seguras e ergonômicas.

ração animal

 
Transporte a vácuo: Transportadores de ração animal para alimento seco e ingredientes

Os transportadores a vácuo da Piab são projetados para atender às demandas de baixa altura de construção, área ocupada compacta, facilidade de limpeza e baixos níveis de ruído. Seu sistema fechado e contido minimiza efetivamente a dispersão de poeira durante o transporte de ingredientes ou produtos.

As aplicações variam de acordo com o tipo de ração para animais de estimação - úmida ou seca. Na produção de ração úmida, o sistema de transporte de ingredientes secos precisa ser fácil de limpar, especialmente quando se trabalha com ingredientes oleosos. Nossos transportadores de ração para animais de estimação também são adequados para fabricantes que mudam receitas com frequência.

Para a produção de ração seca para animais de estimação, em que o processamento normalmente é feito em grandes volumes (toneladas por hora), nossos sistemas de transportadores são mais aplicáveis em operações de menor escala. Nosso foco é a movimentação de lotes menores, como microbatches, manuseio de microingredientes (alguns quilos de materiais) ou transporte de aditivos.

Produtos para a saúde de animais de estimação - aplicações na fabricação de medicamentos veterinários

Os transportadores a vácuo da Piab fazem a manipulação de diversos materiais essenciais para a produção de produtos farmacêuticos para animais de estimação.

Otimização do processo de fabricação de cátodos

Os transportadores Piab fazem a manipulação de uma ampla gama de materiais, incluindo

pós: APIs, excipientes e leite em pó.
Granulados: Formulações prontas para prensagem ou encapsulamento de comprimidos.
Materiais Sensíveis: Pós liofilizados que requerem manipulação cuidadosa.

Regulamentos rigorosos são fáceis de atender com os transportadores Piab. Eles também são capazes de realizar a manipulação de materiais sensíveis com cuidado delicado. Na indústria farmacêutica veterinária, manter a integridade e a eficácia dos ingredientes ativos é essencial, assim como a precisão na mistura e combinação. Assim como na produção de medicamentos humanos, os medicamentos para animais de estimação também precisam ser produzidos mantendo a consistência da fórmula para alcançar composições e dosagens exatas.

Escolha o equipamento de transporte que não danifique seus ingredientes e produtos, ao mesmo tempo em que esteja em conformidade com os regulamentos na indústria de medicamentos para animais de estimação.

Encontre os melhores produtos para suas necessidades

Benefícios de transportar ingredientes e produtos de ração animal com a Piab


Os sistemas de transporte a vácuo da Piab oferecem uma solução versátil e eficiente para vários desafios no processo de fabricação de ração animal, garantindo operações mais suaves e maior qualidade do produto.

 

Transporte de kibbles frágeis

A manipulação de croquetes frágeis requer um método de transporte suave, mas eficaz, para evitar quebras. Transportadores a vácuo fornecem um sistema incluído e suave que minimiza o risco de danificar croquetes delicados.

 

Transporte de microingredientes

A precisão é fundamental ao lidar com micro aditivos e micro ingredientes, que muitas vezes são adicionados em pequenas quantidades. Transportadores a vácuo são ideais para a manipulação precisa desses materiais, garantindo uma dosagem consistente e precisa durante todo o processo de produção.

 

Reduza o trabalho manual

Nossos transportadores de ração animal reduzem significativamente o manuseio manual de materiais, o que ajuda a minimizar os riscos ergonômicos associados à elevação, transporte e despejo repetitivos. Ao automatizar essas tarefas, os fabricantes de ração animal podem criar um ambiente de trabalho mais seguro e aumentar a eficiência geral.

Solução que economiza espaço

Com seu design compacto, os transportadores a vácuo da Piab são perfeitos para instalações com espaço físico limitado e alturas de construção baixas. Eles podem ser facilmente integrados em linhas de produção existentes, otimizando o uso do espaço disponível sem comprometer o desempenho.

Limpeza fácil

Nossos transportadores de ração animal são projetados para fácil desmontagem e limpeza, permitindo transferências rápidas entre lotes enquanto mantêm altos padrões de higiene. Isso garante que a contaminação cruzada seja evitada e a integridade de cada receita seja preservada.

Nível de ruído baixo

Os baixos níveis de ruído são um benefício adicional, contribuindo para um ambiente de trabalho mais silencioso e confortável.

O que os clientes dizem sobre nossos transportadores a vácuo para ração animal

Transporte de microaditivos para ração de animais de estimação e de criação


Na Polônia, a Conberg implementou os transportadores a vácuo da Piab para abordar a manipulação de micro-aditivos na produção de alimentos para animais. Posicionado a oito metros acima do solo, o sistema garante a transferência precisa e livre de poeira de ingredientes como enzimas e vitaminas, melhorando tanto a eficiência quanto a ergonomia no processo.

Leia a história deles aqui

Gostaria de consultar um engenheiro?

Nossa equipe de engenheiros de aplicação e parceiros está pronta para ajudá-lo a selecionar a solução perfeita de transporte a vácuo para suas necessidades de produção de ração animal. Preencha o formulário se você gostaria de obter suporte personalizado.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail