Fabricação de nutracêuticos
Nutracêuticos ou suplementos alimentares são produzidos em uma indústria empolgante com vários desafios. Os produtos podem variar de comprimidos e cápsulas a produtos em pó e até gomas. Os produtores muitas vezes têm que aplicar equipamento de qualidade alimentar em suas linhas de produção, mas às vezes até seguem protocolos cGMP. Não importa o caso, materiais sólidos tipicamente usados podem ser facilmente manipulados pelo transportador a vácuo Piab adequado.
Equipamento de fabricação de nutracêuticos da Piab
Veja como os sistemas de transporte da Piab garantem uma produção tranquila de nutracêuticos ou suplementos alimentares.
Coleta de materiais sólidos de barril, IBC, saco ou big bag
A produção de produtos nutracêuticos começa com a introdução de ingredientes no processo com o método correto. A Piab oferece uma ampla gama de acessórios, como varinhas de alimentação, bicos de alimentação para coletar materiais de tambores ou IBCs, uma estação de despejo de sacos para esvaziar sacos e opções de descarga de big bags com adaptadores de alimentação para regular a relação ar/material.


Transporte nutracêuticos de e para unidades de mistura e mistura, peneiras, misturadores em V e descarga de secagem em leito de fluido.
A mistura é uma operação altamente complexa, e é crucial ter a solução correta de mistura e transporte desde o início. Isso ajuda a garantir o controle completo sobre os inúmeros fatores que afetam a eficiência da mistura e a qualidade do produto final. Os sistemas de transporte da Piab desempenham um papel crucial na operação eficiente dos processos de mistura e blendagem na fabricação de suplementos alimentares, incluindo o caso especial de alimentação de misturadores em V. Além disso, eles são usados no processo para alimentar peneiras ou para descarregar secadores de leito fluido, entre outros.
Transporte do material do suplemento para o enchedor de cápsulas
Após o processamento primário, como mistura e homogeneização, a mistura de material do suplemento, seja pó ou grânulos, também precisa ser transportada para as máquinas de preenchimento. Os transportadores Piab transportam o material do suplemento para as estações de preenchimento da cápsula, dispensando-o nas cápsulas.
As cápsulas vazias também precisam ser transportadas de seus contêineres de armazenamento para as estações de enchimento. As esteiras transportadoras são usadas para mover as cápsulas vazias de forma ordenada, a fim de garantir um suprimento contínuo para as máquinas de envase.

Abastecer a compressora de comprimidos
A produtividade e a ergonomia do espaço de trabalho podem ser significativamente aprimoradas com o transporte a vácuo da Piab. A alimentação da compressora de comprimidos torna-se fácil, e os comprimidos prontos podem ser movidos suavemente em direção ao revestidor de comprimidos ou à linha de embalagens. A segregação/separação dos materiais brutos em misturas e a fragmentação de comprimidos são evitadas com o transportador a vácuo adequado da Piab, o que leva a um aumento da eficiência e produtividade.
Enchimento de sachês nutracêuticos
A austríaca Kora Füll GmbH usa os transportadores piFLOW®p para envasar superalimentos de forma eficiente em embalagens em bastão. Sua decisão foi baseada no excelente suporte local da Piab, na facilidade de limpeza e manutenção e na maior segurança e conforto ocupacional. Neste exemplo, o transportador a vácuo da Piab opera com uma capacidade de 500 kg/h e transporta material em pó por uma distância de 10 metros.


Embalagens de suplementos e nutracêuticos
Depois que as cápsulas são enchidas e seladas e/ou os comprimidos são prensados e revestidos, eles são normalmente embalados em garrafas, blisters ou outros recipientes. Os sistemas de transportadores da Piab são usados para transportar as cápsulas ou os comprimidos para as estações de embalagem, rotulagem e tampagem para o processamento final antes da distribuição.
Pergunte-nos qualquer coisa.
Receba consultas e orientações gratuitas de nossos especialistas em automação sobre como reforçar seu processo.
Uma solução para automação com muitas aplicações
O setor nutracêutico é um mundo entre os setores alimentício e farmacêutico e pode abranger várias práticas, desde a produção de alimentos funcionais ou suplementos alimentares até a produção farmacêutica estéril. Essa variedade implica uma diversidade de requisitos para o hardware de fabricação, ao mesmo tempo em que a preservação da integridade do produto é um requisito padrão. A maioria dos equipamentos de transporte deve ser apenas de grau alimentício, mas, em alguns casos, aplicam-se regras mais rigorosas, especialmente se o material transportado representar um risco à saúde dos operadores.
piFLOW® para o setor de nutracêuticos
A Piab oferece uma ampla variedade de transportadores a vácuo para todas essas necessidades, incluindo os de grau alimentício e antiestáticos com certificações ATEX para poeira ou gás. Para transportar pós e grânulos, recomenda-se um dos modelos piFLOW®p ou piFLOW®c, dependendo da capacidade necessária, das características do material e até mesmo do nível de intervenção manual do operador na configuração e no uso contínuo.
O piFLOW®p está disponível com quatro níveis diferentes de automação, desde o produto padrão até o Auto-tuning totalmente automatizado. Para transferir comprimidos ou outros materiais mais vulneráveis, recomendamos o uso do piFLOW®t, equipado com a tecnologia piGENTLE® para evitar lascar os comprimidos durante a transferência.
Transportadores a vácuo podem ser aplicados em vários estágios da linha de produção, incluindo o carregamento e a descarga de compressoras de comprimidos, máquinas de preenchimento da cápsula, unidades misturadoras, compactadores de rolos e enchedores de rosca, até as embalagens. Um equívoco comum sobre o transporte a vácuo é que ele necessariamente danifica o produto ou leva à separação do produto em misturas de pó. Com as configurações apropriadas e o tamanho correto, os transportadores Piab superam esses desafios, então você não precisa se preocupar com variações na formulação do produto. A pequena área também permite um layout flexível.
Foi importante para nós que o transportador pudesse ser limpo não apenas no menor tempo possível, mas também de maneira completa para que nenhum resíduo do produto anterior contaminasse o próximo, principalmente no caso de alergênicos, o que seria totalmente inaceitável.
Por que transportar com a Piab?
Atende aos requisitos
Todos os transportadores a vácuo da Piab atendem a vários requisitos aplicáveis no setor nutracêutico. Nossos engenheiros de aplicação podem ajudar a escolher o equipamento certo a ser usado.
Garante a produtividade
O fornecimento de material não depende das capacidades físicas do operador e proporciona um processo contínuo. Evitar o manuseio manual também contribui para melhorar a saúde e a segurança ocupacional, além de aumentar o tempo de atividade do sistema.
Evita a segregação de produtos
Os produtos em pó permanecem consistentes no processo de transporte. Os comprimidos e as partículas pequenas, por outro lado, não serão danificados pelo processo de transporte cuidadoso.
Pouco espaço
Os transportadores a vácuo da Piab têm um design compacto e modular que permite que sejam facilmente adaptados, mantidos e limpos. Eles também se adaptam a espaços limitados quando precisam ser montados acima de equipamentos maiores, como máquinas de embalagem.
piFLOW®p em um cenário real

piFLOW®p em manutenção

O operador inspeciona o piFLOW®p

piFLOW®p alimentando uma máquina de envase de sachês

piFLOW®p
Obtenha ajuda para escolher seu equipamento de transporte ideal!
Descubra o que se aplica a suas matérias-primas e produtos! Preencha o formulário para obter orientação gratuita e personalizada de nossos engenheiros, além de comparações com outras tecnologias para encontrar a melhor solução para suas necessidades.