Transportadores de ração animal

Transporte a Vácuo para Produção de Comida Instantânea

Otimize a manipulação de ingredientes em pó, granulados e partículas pequenas para uma fabricação de comida instantânea mais rápida e segura.

O transporte a vácuo oferece vantagens significativas na indústria de produção de comida instantânea.
Isso simplifica o processo de movimentação de ingredientes de um ponto a outro, garantindo eficiência e mantendo a alta qualidade do produto. Os fabricantes podem usar um sistema de vácuo para mover pós, grânulos e outros materiais com segurança. Este método reduz o risco de contaminação ou danos, contribuindo significativamente em qualquer área de produção de comida instantânea, por exemplo, processamento de aveia, processamento de ingredientes secos, produção e processamento de arroz, etc.

Comida instantânea e alimentos processados: uma indústria de alimentos que necessita de manipulação eficiente de ingredientes.

Os produtos de comida instantânea ganharam imensa popularidade no mundo acelerado de hoje. Eles são compostos principalmente por uma variedade de ingredientes em pó, granulados e finamente moídos. Esses ingredientes podem incluir desde vegetais desidratados e macarrão instantâneo até molhos em pó e temperos. A natureza delicada desses componentes significa que eles requerem manipulação cuidadosa para manter sua qualidade e garantir a limpeza.

pilha de proteína ou alimento funcional em pó
transporte de macarrão instantâneo seco

Evite a contaminação, minimize a poeira e o derramamento

O transporte a vácuo contém com segurança os materiais brutos, prevenindo a contaminação, poeira e derramamento. Ao contrário dos métodos tradicionais que causam desperdício e bagunça, os sistemas de vácuo criam um ambiente mais limpo e seguro.

Os riscos de contaminação, como a umidade e as partículas transportadas pelo ar, podem comprometer a qualidade do produto. Os sistemas de vácuo selados da Piab reduzem esses riscos, garantindo o transporte higiênico e mantendo a integridade dos ingredientes.

Aumente a velocidade e a
eficiência energética

O transporte a vácuo melhora a velocidade de produção, ajudando os fabricantes a atender à demanda por produtos de comida instantânea. Também melhora a eficiência energética ao reduzir o manuseio manual e o desperdício, apoiando a produção sustentável.

À medida que a demanda dos consumidores e as preocupações ambientais aumentam, a adoção de tecnologia avançada de vácuo é crucial para manter a competitividade.

Explore suas opções com a Piab.

Obtenha uma consultoria personalizada.

Fale conosco

Ingredientes essenciais na produção de comida instantânea

A indústria de alimentos de comida instantânea depende de uma ampla variedade de ingredientes secos, cada um com necessidades específicas de manipulação. Os sistemas de transporte a vácuo da Piab são projetados para versatilidade, capazes de transportar desde pós finos e especiarias delicadas até grãos mais volumosos e massas frágeis. Sua adaptabilidade os torna uma excelente solução para os desafios únicos da produção de comida instantânea, onde diferentes receitas exigem manipulação precisa e cuidadosa dos ingredientes.

Abaixo estão exemplos de ingredientes comumente usados que se beneficiam da tecnologia de vácuo suave e eficiente da Piab:

 

Otimize os processos de produção com o transporte a vácuo

Os sistemas de transporte a vácuo automatizam várias etapas críticas na produção de comida instantânea, incluindo:

Coleta de material

Os ingredientes são aspirados diretamente dos contêineres de armazenamento a granel (big bags, barris ou silos) e alimentados na linha de produção, garantindo um fluxo suave e controlado de materiais.

Alimentação do equipamento

A alimentação automatizada garante um fluxo consistente de ingredientes para misturadores, liquidificadores e outros equipamentos de processamento, reduzindo a intervenção manual.

 

Transferência entre unidades

Transportadores a vácuo permitem a transferência contínua entre diferentes estágios de produção, desde a mistura até as embalagens, melhorando o fluxo do processo e reduzindo erros.

 

Gerenciamento de resíduos

Produtos de sucata e materiais excedentes são automaticamente reclamados e reciclados, minimizando o desperdício e melhorando a sustentabilidade.

Transportadores a Vácuo Piab para Produção de Comida Instantânea

Por que escolher o transporte a vácuo para a produção de comida instantânea?

 

 

Maior higiene e segurança


Sistemas incluídos reduzem o risco de contaminação e exposição à poeira, garantindo conformidade com padrões de segurança alimentar, como as regulamentações da FDA e da CE.

 

 

Maior eficiência e produtividade


A automação do transporte de ingredientes reduz o trabalho manual, aumenta a produtividade e minimiza o tempo de inatividade na produção.

 

 

Fácil de limpar e manter


A desmontagem rápida e a limpeza fácil garantem transferências mais rápidas entre diferentes ingredientes, melhorando a eficiência geral do equipamento.

 

 

Manipulação versátil de ingredientes


Esses sistemas manipulam uma ampla variedade de ingredientes secos, incluindo pós finos, grânulos e produtos delicados, como frutas secas e muesli.

 

A qualidade do produto é protegida


O transporte a vácuo minimiza os danos aos ingredientes, preservando a textura e a qualidade de ingredientes sensíveis, como grânulos e produtos revestidos.

 

Conformidade com os regulamentos


Atendendo aos padrões do setor para poeira, gás e segurança (por exemplo, conformidade com a ATEX), os transportadores a vácuo são uma opção segura na fabricação de alimentos.

Pronto para melhorar a produção de comida instantânea?

Descubra como nossas soluções de transporte a vácuo podem transformar seu processo de fabricação. Solicite um orçamento de customização adaptado às suas necessidades.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail