Número do item: 0118725
6 Variantes
Cartucho COAX® MIDI Xi40-3, válvula anti-retorno extra
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos.O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo.Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0118724
0118725
0118759
0118760
0124794
0124796
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MIDI - com alto fluxo inicial de vácuo.
- Alto nível de vácuo de até -95kPa.
- Alto fluxo de vácuo a altos níveis de vácuo de -75 a -95kPa.
- Rápido tempo de resposta quando um alto vácuo é necessário.
- Suas características cilíndricas o tornam adequado para uso em aplicações de vácuo do tipo severas.