Número do item: 0107715
6 Variantes
Cartucho COAX® MIDI Si32-3, com suporte, válvula anti-retorno extra
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos.O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo.Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0107053
0107128
0107713
0107715
0114989
0122176
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MIDI - com alto fluxo de vácuo inicial.
- Grande fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.
- Adequado para grandes volumes de evacuação quando da manipulação de materiais porosos com vazamentos de superfície.
- Gerador de sopro eficiente, recomendado para sobrepressões de 0 a 0,05MPa.