Número do item: 0124540
2 Variantes
Lab Vac LVH40K6, Selos em EPDM, Flaps em Kalrez
These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0103684
0124540
Características
- Bomba de vácuo sob medida para aplicações de laboratório tais como desaeração, filtração a vácuo, secagem de gel e evaporação por rotação.
- Proposriona altos níveis de vácuo de até 20mbar abs., com um fluxo de vácuo máximo de 9m3/h.
- Elimina o risco de retorno que pode causar danos aos testes.
- Baixo nível de ruído.
- Fácil de instalar e de manutenção praticamente zero.
- Eficientes energeticamente e tecnologicamente amigáveis ao ambiente.
- Alta resistência química. A opção com selos de Kalrez torna a resistência química sem igual.