Eliminación progresiva

Número do item: piCLASSIC_Xi40-3_x4
6 Variantes
piCLASSIC Xi40-3 x4 COAX® Cartridge
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
- piCLASSIC_Xi40-3_x1
- piCLASSIC_Xi40-3_x2
- piCLASSIC_Xi40-3_x3
- piCLASSIC_Xi40-3_x4
- piCLASSIC_Xi40-3_x5
- piCLASSIC_Xi40-3_x6
Características
- Patenteada COAX ® dentro da tecnologia - a tecnologia ejetor de maior eficiência energética.
- O cartucho de Xi oferece alto fluxo em níveis de vácuo a 95 kPa.
- Adequado para aplicações não-porosa quando o nível de vácuo é necessário.
- Gama de grande capacidade, disponível com 1-6 COAX ® Xi40 três estágios cartuchos. Uma pequena piCLASSIC pode ser facilmente atualizado com mais capacidade, se necessário.
- Leve, design configurável e modular.
- Fácil desmontagem para manutenção.