piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge, Energy saving - 1
Número do item: piCLASSIC_Xi40-3_x3_ES
3 Variantes

piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge, Energy saving

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leia mais

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Variantes

  • piCLASSIC Xi40-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Xi40-3_x1_ES
  • piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Xi40-3_x2_ES
  • piCLASSIC Xi40-3 x3 COAX® Cartridge, Energy saving
    piCLASSIC_Xi40-3_x3_ES

Características

  • Integrada do dispositivo de economia de energia, resulta em uma redução do consumo de ar-large.
  • Recomendado para aplicações seladas ou quase selado.
  • Patenteada COAX ® dentro da tecnologia - a tecnologia ejetor de maior eficiência energética.
  • O cartucho de Xi oferece alto fluxo em níveis de vácuo a 95 kPa.
  • Disponível com 1-3 COAX ® Xi40 três estágios cartuchos.
  • Baixo peso design, configurável e modular.
  • Fácil desmontagem para manutenção.