piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Número do item: piCLASSIC_Si32-3_x4
6 Variantes

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Variantes

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x1
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x2
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x3
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x4
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x5
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x6

Características

  • Patenteada COAX ® dentro da tecnologia - a tecnologia ejetor de maior eficiência energética.
  • O cartucho de Si oferece um fluxo de vácuo extra.
  • Adequados para manipulação de materiais porosos ou se vazamento está presente.
  • Gama de grande capacidade, disponível com 1-6 COAX ® Si32 três estágios cartuchos.
  • Pode ser facilmente atualizado com mais capacidade, se necessário.
  • Baixo peso design, configurável e modular.
  • Fácil desmontagem para manutenção.