Eliminación progresiva

Número do item: piCLASSIC_Pi48-3_x6
6 Variantes
piCLASSIC Pi48-3 x6 COAX® Cartridge
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
piCLASSIC_Pi48_3_x1
piCLASSIC_Pi48-3_x2
piCLASSIC_Pi48-3_x3
piCLASSIC_Pi48-3_x4
piCLASSIC_Pi48-3_x5
piCLASSIC_Pi48-3_x6
Características
- Tecnologia patenteada COAX® embutida – a tecnologia mais eficiente do ponto de vista energético.
- Confiabilidade de alta performance em casos de pressão flutuante ou baixa de ar comprimido.
- Nível de vácuo profundo alcançado a pressão de alimentação muito baixa, 0,3 MPa.
- Ar comprimido flutuante é comum em grandes plantas e quando o compressor tem um alto grau de utilização.
- Gama de grande capacidade, disponível com 1-6 COAX ® Pi48 três estágios cartuchos. Uma pequena piCLASSIC pode ser facilmente atualizado com mais capacidade, se necessário.
- Baixo peso design, configurável e modular.
- Fácil desmontagem para manutenção.