Eliminación progresiva

Número do item: piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
6 Variantes
piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Variantes
 piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
 piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize
 piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize
 piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
 piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize
 piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize
Características
- Regulador de pressão proporcional controldo a vácuo (módulo integrado para piCLASSIC). Um dispositivo totalmente pneumático.
- A pressão de alimentação da piCLASSIC é regulada automaticmente e controlda de forma a manter o nível de vácuo setado. O ar comprimido (energia) utilizado é mantido ao mínimo para a aplicação (otimizado).
- Recomandada para aplicações seladas e com vazamento para economizar energia e assegura o uso no nível de vácuo correto.
- Tecnologia patenteada COAX® embutida – a tecnologia mais eficiente do ponto de vista energético.
- Confiabilidade de alta performance em casos de pressão flutuante ou baixa de ar comprimido.
- Nível de vácuo profundo alcançado a pressão de alimentação muito baixa, 0,31MPa.
- Possui port de ventilação de ar com filtro.
- Vários tamanhos de conexões de rosca e push in para escolha.
- O piSAVE® optimize oferece um fluxo/pressão de alimentação máximo para a poiCLASSIC até o nível de vácuo começar a acontecer.