piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Número do item: piCLASSIC_Pi48-3_x4
6 Variantes

piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Variantes

  • piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x1
  • piCLASSIC Pi48-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x2
  • piCLASSIC Pi48-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x3
  • piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x4
  • piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x5
  • piCLASSIC Pi48-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x6

Características

  • Tecnologia patenteada COAX® embutida – a tecnologia mais eficiente do ponto de vista energético.
  • Confiabilidade de alta performance em casos de pressão flutuante ou baixa de ar comprimido.
  • Nível de vácuo profundo alcançado a pressão de alimentação muito baixa, 0,3 MPa.
  • Ar comprimido flutuante é comum em grandes plantas e quando o compressor tem um alto grau de utilização.
  • Gama de grande capacidade, disponível com 1-6 COAX ® Pi48 três estágios cartuchos. Uma pequena piCLASSIC pode ser facilmente atualizado com mais capacidade, se necessário.
  • Baixo peso design, configurável e modular.
  • Fácil desmontagem para manutenção.