Bomba de vácuo X5L, com placa de conexão A, selos NBR, com válvula anti-retorno - 1
Número do item: 3222127A
3 Variantes

Bomba de vácuo X5L, com placa de conexão A, selos NBR, com válvula anti-retorno

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos.O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo.Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Bomba de vácuo X5L, com placa de conexão A, selos NBR
    3222127
  • Bomba de vácuo X5L, com placa de conexão A, selos NBR, com válvula anti-retorno
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Características

  • Nível de vácuo extra até -93 kPa
  • Pequena e rápida
  • Usada em recipiente hermético e aplicações não porosas