Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals - 1
Número do item: 3222121
5 Variantes

Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Vacuum pump MINI X5L, conn. B2, NBR seals
    0103217
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals
    3222121
  • Bomba de vácuo X5L, com placa de conexão A, selos NBR
    3222127
  • Bomba de vácuo X5L, com placa de conexão A, selos NBR, com válvula anti-retorno
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Características

  • Nível de vácuo extra até -93 kPa
  • Pequena e rápida
  • Usada em recipiente hermético e aplicações não porosas