Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals - 1
Número do item: 0103221
8 Variantes

Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Bomba de vácuo X20L com placa de conexão B1, selos NBR
    0103203
  • Bomba de vácuo X20L com placa de conexão B1, selos NBR, com válvula anti-retorno
    0103204
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. B2, NBR seals
    0103221
  • Bomba de vácuo X20L,  com placa de conexão B, selos NBR
    3222278
  • Bomba de vácuo X20L, com placa de conexão B, selos NBR, com válvula anti-retorno
    3222278A
  • Bomba de vácuo X20L, com placa de conexão C, selos NBR
    3222279
  • Bomba de vácuo X20L, com placa de conexão C, selos NBR, com válvula anti-retorno
    3222279A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
    0102308

Características

  • Nível de vácuo extra até -93 kPa
  • Pequena e rápida
  • Usada em recipiente hermético e aplicações não porosas
  • Disponível com placa de conexão em alumínio (B1) e composite PA (B, C)