Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B, selos NBR - 1
Número do item: 0103079
8 Variantes

Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B, selos NBR

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos.O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo.Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Bomba de vácuo M20L com placa de conexão C, selos NBR, M20A5-CN
    0102767
  • Bomba de vácuo M20L com placa de conexão C, selos NBR, com válvula anti-retorno
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B1, selos NBR
    0102839
  • Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B1, selos NBR, com válvula anti-retorno
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B, selos NBR
    0103079
  • Bomba de vácuo M20L com placa de conexão B, selos NBR, com válvula anti-retorno
    0103080

Características

  • Níveis de vácuo médio até -84 kPa
  • Pequena e rápida
  • Funciona a partir de 0,38 MPa
  • Disponível com placa de conexão em alumínio (B1) e composite PA (B, C)