Vacuum pump MINI M5L, conn. B2, NBR seals - 1
Número do item: 0102847
5 Variantes

Vacuum pump MINI M5L, conn. B2, NBR seals

COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, possibilitando assim a elaboração de projetos de sistema de vácuo mais flexíveis, modulares e eficientes.O cartucho COAX® MICRO de dois estágios é provavelmente o menor ejetor de vácuo multi-estágios do mundo. Sua leveza o torna adequado para ser integrado próximo ao ponto de sucção em aplicações de pick-and-place de objetos pequenos.O cartucho COAX® MINI de dois estágios tem pequenas dimensões e o COAX® MINI de três estágios, alto fluxo inicial de vácuo.Os cartuchos COAX® MIDI de dois estágios tem pequenas dimensões e o de três estágios tem alto fluxo inicial de vácuo. Os cartuchos MIDI são eficientes geradores de sopro e são também adequados para proporcionar a rápida evacuação de grandes volumes de ar.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Vacuum pump MINI M5L, conn. Z, NBR seals
    0102682
  • Vacuum pump MINI M5L, conn. C, NBR seals
    0102755
  • Vacuum pump MINI M5L, conn. B2, NBR seals
    0102847
  • Bomba de vácuo M5L com placa de conexão A, selos NBR
    0102865
  • Bomba de vácuo M5L com placa de conexão A, selos NBR, com válvula anti-retorno
    0102866

Características

  • Níveis de vácuo médio até -84 kPa
  • Pequena e rápida
  • Pressão ideal é de 0,38 MPa